Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 30 mm |
D - External diameter | 62 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 16 mm |
rs - Min fillet radius | 1 mm |
Referência do mancal associado | H206X |
Classe de folga radial | CN |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,22 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 15,8 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 4,65 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,19 kN |
e - Coefficient | 0.25 |
Y0 - Static axial load coefficient | 2.6 |
Y1 - Lower axial load coefficient | 2.5 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 3.9 |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 12000 tr/min |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 10000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 35 mm |
da max - Max shoulder diameter IR | 39 mm |
db - Min diameter for Sleeve | 33 mm |
Ce - Min length fro Sleeve | 5 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 57 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |