Rolamentos autocompensadores de esferas

1209SKC3 - NTN

1209SKC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Referência do mancal associadoH209X
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,47 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica22 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,35 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,29 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Static axial load coefficient3.1
Y1 - Lower axial load coefficient3
Y2 - Upper axial load coefficient4.7
N lim - Oil lubrication limit speed8500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR57 mm
db - Min diameter for Sleeve49 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined