Rolamentos autocompensadores de esferas

1210KC3 - SNR

1210KC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
d1 - External diameter inner ring62,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring77 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Referência do mancal associadoH210
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,517 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica22,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática8,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,37 kN
e - Coefficient0.2
Y0 - Static axial load coefficient3.29
Y1 - Lower axial load coefficient3.14
Y2 - Upper axial load coefficient4.85
N ref - Reference thermal speed7600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,775 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,225 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,149 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,575 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,432 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR56,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR62 mm
db - Min diameter for Sleeve53 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined