Rolamentos autocompensadores de esferas

1212S - NTN

1212S

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width22 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,91 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica30,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática11,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,46 kN
e - Coefficient0.18
Y0 - Static axial load coefficient3.6
Y1 - Lower axial load coefficient3.4
Y2 - Upper axial load coefficient5.3
N lim - Oil lubrication limit speed6300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR68 mm
Da max - Max shoulder diameter OR102 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined