Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

1215 - SNR

1215

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
d1 - External diameter inner ring93,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring113,6 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,341 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica38,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática15,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,7 kN
e - Coefficient0.18
Y0 - Static axial load coefficient3.77
Y1 - Lower axial load coefficient3.6
Y2 - Upper axial load coefficient5.57
N ref - Reference thermal speed5500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,774 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,226 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,98 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,99 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,439 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR83 mm
Da max - Max shoulder diameter OR122 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined