Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 80 mm |
| D - External diameter | 140 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 26 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 101,9 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 122,1 mm |
| rs - Min fillet radius | 2 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 1,67 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 39,4 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 17 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,73 kN |
| e - Coefficient | 0.16 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 4.13 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 3.94 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 6.1 |
| N ref - Reference thermal speed | 5200 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 6100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 9,755 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 12,245 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 8,67 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 4,335 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,443 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 89 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 131 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |