Rolamentos autocompensadores de esferas

1217 - SNR

1217

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
d1 - External diameter inner ring107,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring130,4 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso2,035 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica48,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática20,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,87 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Static axial load coefficient3.87
Y1 - Lower axial load coefficient3.69
Y2 - Upper axial load coefficient5.71
N ref - Reference thermal speed5000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,24 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,76 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,162 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,081 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,44 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR94 mm
Da max - Max shoulder diameter OR141 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined