Rolamentos autocompensadores de esferas

1218 - SNR

1218

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width30 mm
d1 - External diameter inner ring112,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring138,2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso2,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica56,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática23,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,96 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Static axial load coefficient3.93
Y1 - Lower axial load coefficient3.76
Y2 - Upper axial load coefficient5.81
N ref - Reference thermal speed4800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,299 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,701 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,736 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,868 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,437 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR99 mm
Da max - Max shoulder diameter OR151 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined