Rolamentos autocompensadores de esferas

1220S - NTN

1220S

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width34 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso3,74 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica69,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática29,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,2 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Static axial load coefficient3.8
Y1 - Lower axial load coefficient3.6
Y2 - Upper axial load coefficient5.6
N lim - Oil lubrication limit speed3800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR111 mm
Da max - Max shoulder diameter OR169 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined