Rolamentos autocompensadores de esferas

1222SKC3 - NTN

1222SKC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Referência do mancal associadoH222X
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso5,21 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica87 kN
C0 - Capacidade de carga estática38,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,5 kN
e - Coefficient0.18
Y0 - Static axial load coefficient3.9
Y1 - Lower axial load coefficient3.7
Y2 - Upper axial load coefficient5.7
N lim - Oil lubrication limit speed3400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR121 mm
da max - Max shoulder diameter IR138 mm
db - Min diameter for Sleeve116 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR189 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined