Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

1305S - NTN

1305S

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,261 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica18,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,15 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient2.4
Y1 - Lower axial load coefficient2.3
Y2 - Upper axial load coefficient3.5
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR31,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR55,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined