Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

1307SKC3 - NTN

1307SKC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Referência do mancal associadoH307X
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,52 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica25,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,85 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,28 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Static axial load coefficient2.6
Y1 - Lower axial load coefficient2.5
Y2 - Upper axial load coefficient3.8
N lim - Oil lubrication limit speed9500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR43 mm
da max - Max shoulder diameter IR50 mm
db - Min diameter for Sleeve39 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR72 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined