Rolamentos autocompensadores de esferas

1310SK - NTN

1310SK

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Referência do mancal associadoH310X
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,23 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica43,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática14,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,35 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.8
Y1 - Lower axial load coefficient2.7
Y2 - Upper axial load coefficient4.2
N lim - Oil lubrication limit speed6700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR59 mm
da max - Max shoulder diameter IR67 mm
db - Min diameter for Sleeve54 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined