Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

1311SC3 - NTN

1311SC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso1,6 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica51,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática17,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,4 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.8
Y1 - Lower axial load coefficient2.7
Y2 - Upper axial load coefficient4.2
N lim - Oil lubrication limit speed6300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR64 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined