Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 60 mm |
| D - External diameter | 130 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 31 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 87,2 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 111,4 mm |
| rs - Min fillet radius | 2,1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 1,952 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 56,3 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 20,8 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,95 kN |
| e - Coefficient | 0.23 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 2.93 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.8 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 4.33 |
| N ref - Reference thermal speed | 5600 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 6800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 6,727 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 9,273 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,057 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,029 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,42 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 71 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 119 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |