Rolamentos autocompensadores de esferas

1314SC3 - NTN

1314SC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso3,03 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica75 kN
C0 - Capacidade de carga estática27,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,69 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3
Y1 - Lower axial load coefficient2.8
Y2 - Upper axial load coefficient4.4
N lim - Oil lubrication limit speed5000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR81 mm
Da max - Max shoulder diameter OR139 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined