Rolamentos autocompensadores de esferas

1315S - NTN

1315S

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width37 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso3,63 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica80 kN
C0 - Capacidade de carga estática30 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,72 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient2.9
Y1 - Lower axial load coefficient2.8
Y2 - Upper axial load coefficient4.4
N lim - Oil lubrication limit speed4500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR86 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined