Rolamentos autocompensadores de esferas

1317SK - NTN

1317SK

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width41 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Referência do mancal associadoH317X
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso5,03 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica98,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática38 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,95 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Static axial load coefficient3.1
Y1 - Lower axial load coefficient2.9
Y2 - Upper axial load coefficient4.6
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR98 mm
da max - Max shoulder diameter IR110 mm
db - Min diameter for Sleeve91 mm
Ce - Min length fro Sleeve6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR167 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined