Rolamentos autocompensadores de esferas

1319S - NTN

1319S

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
B1 - overall width49 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso6,79 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica129 kN
C0 - Capacidade de carga estática51 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,4 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.9
Y1 - Lower axial load coefficient2.8
Y2 - Upper axial load coefficient4.3
N lim - Oil lubrication limit speed3600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR108 mm
Da max - Max shoulder diameter OR187 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined