Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

1320SK - NTN

1320SK

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto, esferas em projeção

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter215 mm
B - Bearing/Inner ring width47 mm
B1 - overall width53 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Referência do mancal associadoH320X
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso8,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica140 kN
C0 - Capacidade de carga estática57,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,6 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.8
Y1 - Lower axial load coefficient2.7
Y2 - Upper axial load coefficient4.1
N lim - Oil lubrication limit speed3400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR113 mm
da max - Max shoulder diameter IR130 mm
db - Min diameter for Sleeve107 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR202 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined