Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto, esferas em projeção
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 110 mm |
| D - External diameter | 240 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 50 mm |
| B1 - overall width | 56 mm |
| rs - Min fillet radius | 3 mm |
| Referência do mancal associado | H322X |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 11,5 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 161 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 72,5 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 2,1 kN |
| e - Coefficient | 0.22 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 3 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.8 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 4.4 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 3000 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 2400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 123 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 150 mm |
| db - Min diameter for Sleeve | 117 mm |
| Ce - Min length fro Sleeve | 9 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 227 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2,5 mm |