Anéis internos

1R140X155X42 - NTN

1R140X155X42

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width42 mm
F - Under roller diameter155 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length3 mm
Classe de precisãoP0
Peso1,1 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR148 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm