Anéis internos

1R150X165X32 - NTN

1R150X165X32

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
F - Under roller diameter165 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length3 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,9 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR158 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm