Rolamento de agulha, anel interno
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 17 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 26 mm |
F - Under roller diameter | 22 mm |
rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
Furo de lubrificação no anel interno | Non/No |
t - IR chamfer length | 1,5 mm |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,03 kg |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 19 mm |
ras max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |