Anéis internos

1R30X35X26P5 - NTN

1R30X35X26P5

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width26 mm
F - Under roller diameter35 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length1,8 mm
Classe de precisãoP5
Peso0,05 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR32 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm