Anéis internos

1R32X40X36 - NTN

1R32X40X36

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter32 mm
B - Bearing/Inner ring width36 mm
F - Under roller diameter40 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length2 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,124 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR36 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm