Anéis internos

1R50X55X35D - NTN

1R50X55X35D

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
F - Under roller diameter55 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel internoOui/Yes
t - IR chamfer length2 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,112 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR54 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm