Anéis internos

1R55X63X45 - NTN

1R55X63X45

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
F - Under roller diameter63 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length2,2 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,256 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR60 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm