Anéis internos

1R60X70X60 - NTN

1R60X70X60

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
B - Bearing/Inner ring width60 mm
F - Under roller diameter70 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length2,2 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,463 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR65 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm