• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Anéis internos

1R80X90X25 - NTN

1R80X90X25

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
F - Under roller diameter90 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length2,2 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,254 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR85 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm