Anéis internos

1R90X105X63 - NTN

1R90X105X63

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width63 mm
F - Under roller diameter105 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length2,5 mm
Classe de precisãoP0
Peso1,11 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR96,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm