• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

21306VKC3 - SNR

21306VKC3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
d2 - External diameter inner ring40,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring59,7 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação0
b - Groove width0 mm
k - Hole diameter0 mm
Referência do mancal associadoH306
Classe de folga radialC3
Peso0,384 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica64,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática52,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,1 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient2.39
Y1 - Lower axial load coefficient2.45
Y2 - Upper axial load coefficient3.64
N ref - Reference thermal speed7800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,856 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,144 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,973 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,405 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR37 mm
db - Min diameter for Sleeve33 mm
Ce - Min length fro Sleeve6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image