Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 50 mm |
| D - External diameter | 110 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 27 mm |
| d2 - External diameter inner ring | 66,8 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 92,4 mm |
| rs - Min fillet radius | 2 mm |
| Número dos furos de lubrificação | 0 |
| b - Groove width | 0 mm |
| k - Hole diameter | 0 mm |
| Classe de folga radial | C3 |
| Peso | 1,251 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 142 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 134 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 16,3 kN |
| e - Coefficient | 0.25 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 2.65 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.71 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 4.04 |
| N ref - Reference thermal speed | 5400 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 7600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 6,271 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 8,729 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,861 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,931 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,418 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 0 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 61 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 99 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |