Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 60 mm D - External diameter 130 mm B - Bearing/Inner ring width 31 mm d2 - External diameter inner ring 79,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 109,9 mm rs - Min fillet radius 2,1 mm Número dos furos de lubrificação 0 b - Groove width 0 mm k - Hole diameter 0 mm Classe de folga radial C3 Peso 1,986 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 192 kN C0 - Capacidade de carga estática 186 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 22,7 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Static axial load coefficient 2.75 Y1 - Lower axial load coefficient 2.82 Y2 - Upper axial load coefficient 4.19 N ref - Reference thermal speed 4700 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 6400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,281 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,719 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,915 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,958 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 72 mm Da max - Max shoulder diameter OR 118 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors