• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

21315VC4 - SNR

21315VC4

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width37 mm
d2 - External diameter inner ring97,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring136 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação0
b - Groove width0 mm
k - Hole diameter0 mm
Classe de folga radialC4
Peso3,59 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica280 kN
C0 - Capacidade de carga estática274 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga31,7 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.87
Y1 - Lower axial load coefficient2.93
Y2 - Upper axial load coefficient4.37
N ref - Reference thermal speed4000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,255 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,745 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,791 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,896 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,417 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR87 mm
Da max - Max shoulder diameter OR148 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image