• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

21318VMK - SNR

21318VMK

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
D1 - Inner diameter outer ring161,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação0
b - Groove width0 mm
k - Hole diameter0 mm
Referência do mancal associadoH318
Classe de folga radialCN
Peso6,03 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica370 kN
C0 - Capacidade de carga estática377 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga41,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient2.93
Y1 - Lower axial load coefficient3
Y2 - Upper axial load coefficient4.47
N ref - Reference thermal speed3400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,72 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,28 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,024 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,012 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,42 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR104 mm
db - Min diameter for Sleeve96 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR176 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image