Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 95 mm D - External diameter 200 mm B - Bearing/Inner ring width 45 mm d2 - External diameter inner ring 131,4 mm D1 - Inner diameter outer ring 171 mm rs - Min fillet radius 3 mm Número dos furos de lubrificação 4 b - Groove width 7 mm k - Hole diameter 4 mm Referência do mancal associado H319 Classe de folga radial C3 Peso 7 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 375 kN C0 - Capacidade de carga estática 420 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 54 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Static axial load coefficient 2.94 Y1 - Lower axial load coefficient 3.01 Y2 - Upper axial load coefficient 4.48 N lim - Oil lubrication limit speed 2700 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 109 mm db - Min diameter for Sleeve 102 mm Ce - Min length fro Sleeve 7 mm Da max - Max shoulder diameter OR 186 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors