Rolamentos autocompensadores de rolos

21322KD1 - NTN

21322KD1

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter240 mm
B - Bearing/Inner ring width50 mm
d2 - External diameter inner ring150,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring202,7 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação4
b - Groove width9 mm
k - Hole diameter5 mm
Referência do mancal associadoH322
Classe de folga radialCN
Peso11,2 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica550 kN
C0 - Capacidade de carga estática615 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga61,5 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Static axial load coefficient3.13
Y1 - Lower axial load coefficient3.2
Y2 - Upper axial load coefficient4.77
N lim - Oil lubrication limit speed2300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR124 mm
db - Min diameter for Sleeve118 mm
Ce - Min length fro Sleeve9 mm
Da max - Max shoulder diameter OR226 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image