Rolamentos autocompensadores de esferas

2203EEG15 - SNR

2203EEG15

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, juntas de fricção de lado duplo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
d1 - External diameter inner ring21,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring31,7 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,088 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica7,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,01 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,09 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient2.03
Y1 - Lower axial load coefficient1.94
Y2 - Upper axial load coefficient2.99
N lim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,822 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,178 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,784 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,392 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,402 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR21 mm
Da max - Max shoulder diameter OR36 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined