Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 40 mm |
| D - External diameter | 80 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 23 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,506 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 22,4 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 7,35 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,39 kN |
| e - Coefficient | 0.33 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 2 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 1.9 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 3 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 9000 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 7500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 46,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 73,5 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |