Rolamentos autocompensadores de esferas

2209KC3 - SNR

2209KC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d1 - External diameter inner ring57,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring71,8 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Referência do mancal associadoH309
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,55 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica23 kN
C0 - Capacidade de carga estática8,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,37 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.16
Y1 - Lower axial load coefficient2.06
Y2 - Upper axial load coefficient3.19
N ref - Reference thermal speed8100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,698 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,302 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,63 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,315 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,428 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR56 mm
db - Min diameter for Sleeve50 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined