Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, juntas de fricção de lado duplo
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 50 mm |
| D - External diameter | 90 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 23 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 60,5 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 79,8 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,63 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 22,7 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 8,1 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,37 kN |
| e - Coefficient | 0.2 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 3.32 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 3.17 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 4.9 |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 4000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,776 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 10,224 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 7,152 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,576 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,432 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 56,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 83,5 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |