Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

2211 - SNR

2211

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
d1 - External diameter inner ring69,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring85,2 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,788 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica26,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática9,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,45 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient2.37
Y1 - Lower axial load coefficient2.26
Y2 - Upper axial load coefficient3.5
N ref - Reference thermal speed6900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed8400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,252 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,748 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,352 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,676 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,434 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR63 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined