Rolamentos autocompensadores de esferas

2213 - SNR

2213

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
d1 - External diameter inner ring82,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring102,4 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,47 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica43 kN
C0 - Capacidade de carga estática16,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,75 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient2.34
Y1 - Lower axial load coefficient2.23
Y2 - Upper axial load coefficient3.45
N ref - Reference thermal speed6400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed7100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,701 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,299 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,667 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,334 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,428 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR73 mm
Da max - Max shoulder diameter OR112 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined