Rolamentos autocompensadores de esferas

2216KC3 - SNR

2216KC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
d1 - External diameter inner ring99 mm
D1 - Inner diameter outer ring120,8 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Referência do mancal associadoH316
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso2,1 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica48,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática19,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,86 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.61
Y1 - Lower axial load coefficient2.49
Y2 - Upper axial load coefficient3.86
N ref - Reference thermal speed5400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,712 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,288 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,526 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,763 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,436 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR89 mm
da max - Max shoulder diameter IR96 mm
db - Min diameter for Sleeve85 mm
Ce - Min length fro Sleeve12 mm
Da max - Max shoulder diameter OR131 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined