We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

2220 - SNR

2220

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width46 mm
d1 - External diameter inner ring125,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring156,1 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso4,68 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica96,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática40,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,56 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Static axial load coefficient2.46
Y1 - Lower axial load coefficient2.35
Y2 - Upper axial load coefficient3.64
N ref - Reference thermal speed4900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,121 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,879 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,636 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,318 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,427 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR111 mm
Da max - Max shoulder diameter OR169 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined