• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22207EAKW33C4 - SNR

22207EAKW33C4

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d2 - External diameter inner ring45,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring63 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width4,9 mm
k - Hole diameter2 mm
Referência do mancal associadoH307
Classe de folga radialC4
Peso0,42 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica100 kN
C0 - Capacidade de carga estática92 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11,2 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.16
Y1 - Lower axial load coefficient2.21
Y2 - Upper axial load coefficient3.29
N ref - Reference thermal speed9500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,675 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,325 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,753 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,877 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,417 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR42 mm
db - Min diameter for Sleeve39 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image