Voltar

22209EG15KW33C3 - SNR

22209EG15KW33C3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em poliamida, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

product label

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN-SNR oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Downloads

arquivo CAD

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 45 mm
D 85 mm
B 23 mm
d2 54,9 mm
D1 75,6 mm
rs mín 1,1 mm
Número dos furos de lubrificação 3 ou 4
b 5,83 mm
k 2,5 mm
Referência do mancal associado H309
Coef (e) 0.26
Y1 2.64
Y2 3.94
Y0 2.58
Classe de folga radial C3
Peso 0,552 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 121 kN
Capacidade de carga estática (C0) 113 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 13,8 kN
Nref 7400 tr/min
Nlim 9800 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da máx 0 mm
da mín 52 mm
db mín 50 mm
Ce mín 7 mm
Da máx 78 mm
ra máx 1 mm
Product classification image
Calcul factors image