Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable Thursday 18th June from 12.00 to 12.30 (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos autocompensadores de rolos
22209EMC3 - SNR
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
45 mm
D - External diameter
85 mm
B - Bearing/Inner ring width
23 mm
D1 - Inner diameter outer ring
75,6 mm
rs - Min fillet radius
1,1 mm
Número dos furos de lubrificação
0
b - Groove width
0 mm
k - Hole diameter
0 mm
Classe de folga radial
C3
Peso
0,595 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
116 kN
C0 - Capacidade de carga estática
106 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
12,9 kN
e - Coefficient
0.26
Y0 - Static axial load coefficient
2.58
Y1 - Lower axial load coefficient
2.64
Y2 - Upper axial load coefficient
3.94
N ref - Reference thermal speed
7500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
9800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
6,733 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
9,267 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
6,068 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)