Rolamentos autocompensadores de esferas

2220SK - NTN

2220SK

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width46 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Referência do mancal associadoH320X
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso4,71 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica94,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática38,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,3 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Static axial load coefficient2.5
Y1 - Lower axial load coefficient2.4
Y2 - Upper axial load coefficient3.7
N lim - Oil lubrication limit speed3800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR111 mm
da max - Max shoulder diameter IR123 mm
db - Min diameter for Sleeve107 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR169 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined